Akim Metal - SMB

CNC Lathe Builder Takes Control of Production with FANUC

In a world of increasingly complex engineering components, machine tools require ever-more capabilities and functions. The humble lathe, a mainstay of the machining industry, is a case in point. The SMB brand of Türkiye-based Akim Metal today builds lathes with servo-controlled twin turrets, programmable steady rests, live tools, programmable tailstock and integrated automation. To provide optimal process control in the hunt for ever higher component quality, repeatability and productivity, the company takes advantage of FANUC CNC systems.
How to produce Advanced Technology

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Moderní používatelia SMB CNC sústruhov vyžadujú oveľa viac než len bežné možnosti, ako je sústruženie čelných plôch a vonkajších priemerov. Pre dnešné obrábacie dielne náročné na výkon platí, že čím viac operácií dokáže sústruh vykonať v rámci jedného nastavenia, tým lepšie. Spoločnosť SMB ponúka základné produkty, ako sú jej vlajkové dvojhriadeľové sústruhy radu TT850 a TT550, ktoré spĺňajú tento dopyt. Presné riadenie procesu je však nevyhnutné.

Riešenie:

Riešenie poskytuje 0𝑖-TF Plus od spoločnosti FANUC. Tento základný systém CNC je prispôsobený na sústružnícke aplikácie a optimálne rozširuje funkčnosť sústruhu. Spoločnosť Akim Metal SMB využíva aj kvalitu a spoľahlivosť technológie motorov FANUC, ako aj automatizačné riešenia a rozsiahle znalosti spoločnosti FANUC.

Výsledok

S technológiou FANUC môžu zákazníci sústruhov SMB vykonávať ďalšie operácie, ako je sústruženie úkosov, vŕtanie dier, zrážanie faziet, drážkovanie, sústruženie profilov, rezanie závitov, závitovanie a lisovanie - rýchlo, spoľahlivo, s vysokou opakovateľnosťou a presnosťou. Excentrické diely nie sú problémom ani vďaka funkcii dvojitej dráhy, ktorú ponúka riadenie FANUC, ktoré riadi dva revolvery nezávisle. Jednoducho povedané, používatelia sústruhov SMB s dvoma revolvermi dokážu vykonať viac práce za kratší čas.

O spoločnosti Akim Metal

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

Spoločnosť Akim Metal SMB sa môže oprieť o viac ako 50 rokov skúseností ako výrobca sústruhov pre odvetvia, medzi ktoré patrí automobilový priemysel, biela technika, priemyselné motory a letecký priemysel. Spoločnosť so sídlom v Istanbule vyrába CNC sústruhy s integrovanými automatizačnými systémami, aby svojim zákazníkom poskytla špičkové technologické riešenia. Jej tri zásady kvality, nákladov a dodávok sú základom prístupu orientovaného na zákazníka. Spoločnosť Akim Metal SMB je držiteľom certifikácií ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI AKIM METAL

FANUC CNC poskytuje optimálne rozšírenie funkčnosti sústruhu

Akim Metal SMB využíva svoje znalosti a skúsenosti, aby zákazníkom ponúkla špičkové CNC sústruhy s integráciou automatizácie. Dobrým príkladom sú jej dvojvretenové sústruhy radu TT850C a TT550C, ktoré sú vybavené výkonným vretenom, programovateľnou stabilnou opierkou, servoregulovanými revolvermi, programovateľným koníkom a voliteľnými živými nástrojmi. Pri riadení týchto moderných strojov sa spoločnosť spolieha na FANUC CNC systémy. Vďaka riešeniam, ako je 0𝑖-TF Plus CNC od spoločnosti FANUC a špičkovej technológii motorov, môžu používatelia sústruhov SMB vykonávať operácie, ako je čelné sústruženie, sústruženie na vonkajšiu stranu, sústruženie pod uhlom, vŕtanie dier, zrážanie úkosov, drážkovanie, sústruženie profilov, závitovanie, rezanie závitov a lisovanie rýchlo, s vysokou opakovateľnosťou a presnosťou.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Citácia z recenzií

Ali Fazil Böyet

Generálny riaditeľ

S funkciou dual-path, ktorú ponúka FANUC 0𝑖-TF Plus, získavajú používatelia možnosť spravovať dve vretená  nezávisle od seba. Táto funkcia poskytuje vynikajúcu účinnosť pri viacosových a komplexných procesoch obrábania, ako aj rýchle časy cyklov. V konečnom dôsledku môžu používatelia dokončiť viac zákaziek za kratší čas. CNC systémy sú však len časťou ponuky, ktorú poskytuje spoločnosť Akim Metal SMB. Vďaka automatizačným riešeniam spoločnosti FANUC môže výrobca obrábacích strojov zabezpečiť, aby jeho zákazníci mohli využívať výhody bezproblémovej integrácie robotov, systémov výmeny nástrojov a automatického nakladania/vykladania a zároveň prispievať k procesom digitalizácie v podniku prostredníctvom komunikačných protokolov kompatibilných s Industry 4.0.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Vďaka intenzívnej spolupráci so spoločnosťou FANUC integrujeme najnovšie technológie automatizácie a CNC do našich výrobných procesov a naďalej vyrábame vysoko výkonné a spoľahlivé stroje," uvádza. Zároveň naša úzka spolupráca so servisným a inžinierskym tímom spoločnosti FANUC v Turecku umožňuje, aby naše efektívne výrobné procesy pokračovali bez prerušenia. Akim Metal SMB tvrdí, že s technológiami FANUC prenáša výrobu spoločnosti do budúcnosti a mení priemyselné odvetvie vďaka obrábacím strojom s podporou automatizácie a orientovaným na digitálnu transformáciu.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Veríme, že naša spolupráca so spoločnosťou FANUC - ktorá spája vysokú presnosť, kvalitu a efektívnosť - bude aj naďalej významne prispievať k budúcim výrobným technológiám," uzatvára Ali Fazil Böyet.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.