Arc Mate 100iD/16S

Kompaktna zasnova za delo v ozkih prostorih

Vsestranski robot je izdelan posebej za ozke delovne prostore, možna pa je tudi stropna namestitev. Še več, zasnova votlega zapestja podpira nosilnost do 16 kg, kar je bistvena izboljšava v primerjavi z njegovimi predhodniki in najboljša referenčna vrednost v tem razredu.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

1103 mm

NOSILNOST

16 kg

PRENOS LETAKA

 

Kontroler R-30iB za robote FANUC

    • kompakten in primeren za skladanje
    • izjemno pametna konzola na dotik iPendant Touch
    • maksimalen prihranek energije
    • izboljšana produktivnost    
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite sovjega industrijskega robota še bolj z dodatki po meri FANUC in različicami programske opreme, kot so SpotTool, iRVision in Dual Check Safety (DCS). Poskrbite, da bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljšanja produktivnosti z uporabo edinstvenega sistema Learning Vibration Control.

Inteligenca

Odkrijte funkcije podjetja FANUC Smart Vision

Priročnost

Večja priročnost z iPendant Touch

Vmesnik

Izvedite več o novi generaciji napredne tehnologije s kontrolnikom FANUC R-30iB

Gibanje

Poiščite našo ponudbo namenskih rešitev za izboljšano gibanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije prihranijo prostor in denar