objavljeno 30.09.2025

Technologie trifft Wandel: FANUC stärkt Europas Fertigungsindustrie

Produkte und Lösungen gegen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Kostendruck und Cyberangriffe.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Za zadovoljitev naraščajočega povpraševanja na trgu na področju živil in čistih prostorov je FANUC izdal visoko zmogljivega industrijskega robota LR Mate/10-11A Food/Clean, ki je kompakten, a zmogljiv in ima funkcije, ki povečujejo vrednost pri teh izzivih nalogah. Posebej velja omeniti primernost robota za čiste prostore razreda ISO 4 in njegovo uporabo maziva za živila, ki izpolnjuje zahteve živilskega okolja. Skladnost s čistimi prostori razreda ISO 4 pomeni, da je robot idealen za uporabo v visoko nadzorovanih okoljih v sektorjih, kot so medicinski pripomočki, farmacija, biotehnologija, polprevodniki, elektronika, optika in laserji. Za živilsko industrijo ta trpežni robot ponuja higiensko obliko. Njegovo mazivo za živila izpolnjuje stroge predpise in standarde ter zmanjšuje tveganje kontaminacije v primeru naključnega stika z živili, kar pripomore k javni varnosti in preprečuje drage odpoklice izdelkov. Robot je odporen na ostre in pogoste postopke umivanja. Njegovo celotno telo, zgornja roka in zapestje imajo stopnjo zaščite pred vdorom IP67, medtem ko dodatni atributi oblikovanja vključujejo prirobnico iz nerjavečega jekla, protikorozijske vijake in poseben bel epoksidni premaz, ki je odporen proti koroziji.

Ob teh pomembnih lastnostih je LR Mate/10-11A Food/Clean optimiziran za delovanje pri visokih hitrostih. Zaradi hitrosti do 340°/s v osi J3 (zgornja roka) in 800°/s v osi J6 (vrtenje zapestja) je robot v primerjavi z drugimi, ki ponujajo ta doseganje (1101 mm), hitro delujoč.

Večjo prednost poleg univerzalne možnosti montaže (tla, kot, navzdol) predstavlja tudi elegantno in tanko oblikovanje, ki prihrani prostor. Električni snop je v celoti integriran v roka, kar zmanjšuje motnje perifernih naprav in omogoča izdelavo manjših avtomatiziranih celic. Takšno oblikovanje omogoča tudi lažje čiščenje in vzdrževanje, ki je podprto z znano doživljenjsko razpoložljivostjo nadomestnih delov družbe FANUC.

V celoti vgrajeni elektromagnetni ventili za odpiranje in zapiranje prijemala pomenijo, da sistemskemu integratorju ni potrebna dodatna namestitev, kar prihrani čas in podpira delovanje "plug and play". Enostavna povezava robota na standardno enofazno električno napajanje in vir stisnjenega zraka uporabnikom omogoča, da začnejo z upravljanjem prek nadzorne konzole FANUC. Gre za zmogljivo napravo z majhnim odtisom, zato je kot nalašč za drage prostore, kot so čisti prostori. Poleg tega je naš novi robot idealen za stavbe z nizko višino stropa, opcijsko pa je na voljo tudi način z visokim 13-kilogramskim koristen tovor - z manjšim doseganjem. Poleg tega robot zagotavlja natančnost, pripravljeno na vid, kar zagotavlja njegovo primernost za na primer hitre naloge pobiranja in umeščanja, ki temeljijo na vidu.