Na versão de braço longo ou curto, os robôs industriais da série M-2000 são os mais potentes do mercado

A série M-2000 apresenta o robô de 6 eixos mais potente do mercado, que tem uma capacidade de manuseamento até 2,3 t e um alcance até 4,7 m. É, portanto, a escolha ideal para manuseamento e paletização de peças pesadas. O extraordinário alcance horizontal e curso vertical de elevação de 6,2 m tornam fácil inclusivamente o processamento das peças de trabalho de maior dimensão. Especialmente valorizados na indústria automóvel e até em siderurgias, estes robôs de cargas úteis pesadas içam automóveis completos ou carroçarias com eficácia e segurança.



Conheça o novo recordista M-2000iA/2300

Atualmente com uma carga útil de 2,3 t, o robô mais forte do mundo ficou, simplesmente, muito mais forte. Saiba como a nova referência em manuseamento flexível de materiais pesados pode contribuir para a sua produtividade.

Transferir PDF

Construção segura e inteligente para cargas pesadas

Com o posicionamento inteligente dos motores de movimento do punho do M-2000 no ombro J3 do robô, o risco de danos relacionados com o aquecimento ou funcionamento em ambientes adversos fica reduzido a zero. Uma refrigeração adequada nos motores de punho permite cargas elevadas e ciclos de alto rendimento. Além disso, independentemente do tamanho do modelo, o acesso a espaços reduzidos não constitui um problema, graças ao design fino do braço. As unidades de punho seladas tornam o robô industrial M-2000 numa escolha segura para aplicações com cargas pesadas que envolvam poeiras e água.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS