Robô versátil de alta velocidade para diversas operações, incluindo soldadura, processamento e paletização

Rápido, estreito, fiável – com capacidade de processamento até 100 kg e alcance até 2,2 m, o modelo R-1000 series de 5 ou 6 eixos padrão é ideal para aplicações de processamento que envolvam cargas úteis médias. Concebido essencialmente para manuseamento de materiais e soldadura por pontos, apresenta tempos do ciclo otimizados que resultam de elevadas velocidades de aceleração. Além disso, o design estreito que carateriza a série permite poupar um precioso espaço ao nível do chão.


Robô industrial de alta velocidade para a indústria automóvel

No que respeita à soldadura por pontos, a indústria automóvel procura precisão máxima, velocidades de operação muito elevadas e uma extraordinária fiabilidade. Com o modelo R-1000, a FANUC concebeu especificamente um robô industrial perfeitamente adequado às necessidades das aplicações de soldadura por pontos compactas e de alta densidade. A proteção IP67 e os motores de punho na parte posterior do J3 mantêm as peças sensíveis afastadas de ambientes quentes, húmidos ou com sujidade   

Como podemos ajudá-lo a aumentar a produtividade? Os nossos técnicos especializados estão à sua disposição para lhe prestar suporte.

Contacte-nos