Novo standard para a recolha rápida de cargas pesadas

A nova série DR-3iB de robôs delta da FANUC foi especificamente concebida para maximizar a velocidade e versatilidade em soluções de recolha e embalagem. Baseado no design clássico de ligação em paralelo, o DR-3iB/8L garante uma carga útil superior, uma maior inércia e o maior alcance de qualquer Robô Delta da FANUC (1600 mm).

Alto desempenho

Com  uma elevada carga útil, grande alcance e um elevado desempenho, a série DR-3iB marca uma nova era em termos da versatilidade dos robôs delta. O desempenho de movimento avançado, com uma velocidade de até 10 000 mm/seg, faz do DR-3iB a escolha perfeita para pick & place e para aplicações de embalagem, p. ex., nas indústrias alimentar e farmacêutica.