The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Adaptada a várias indústrias, incluindo empresas de conectores, automóvel, eletrónica, médica e bens de consumo, este modelo é um exemplo de fiabilidade e de desempenho. Quer esteja a moldar componentes complexos para o sector automóvel ou a produzir peças electrónicas de alta qualidade, a nossa série 𝑖B garante resultados consistentes. Com a capacidade de lidar com materiais de borracha de silicone líquido (LSR), é a escolha ideal para aplicações polivalentes, tornando-a a nossa opção mais popular entre os fabricantes mais exigentes.
Tonelagem
500 kN | 50 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
360x320 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série ROBOSHOT a-SiB oferece tempos de resposta mais rápidos, taxas de injeção, pressões de injeção padrão melhoradas, opções de diâmetros de parafuso mais largos e potencial para controlo de servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo da FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo de energia da máquina ROBOSHOT em 50-70% em comparação com o sistema hidráulico e em 10-15% em comparação com os concorrentes. Manutenção reduzida, tempo de atividade elevado e menos peças significam um TCO mais baixo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A ROBOSHOT utiliza servo-drives CNC da FANUC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, a FANUC ROBOSHOT possui o controlo CNC mais fiável do mundo. De fácil utilização com interfaces padrão, garante um processamento rápido e uma qualidade consistente das peças.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

A ROBOSHOT destaca-se por minimizar os custos de propriedade com baixa manutenção, elevado tempo de atividade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com os custos de propriedade.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Com mais de 35 anos de experiência e uma dedicação à precisão, a FANUC garante uma elevada fiabilidade na produção de produtos duradouros e de alta qualidade, apoiando os clientes na realização de ope

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
5 Point Double toggle
Tonelagem
500 kN | 50 tonf
Tonelagem (aumentada)
650 kN | 65 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
410-210 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
460-210 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa dupla
350-150 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa dupla (aumentada)
400-150 mm
Curso de fixação
250 mm
Diâmetro do anel de localização
125 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
360x320 mm
Tamanho da placa, H×V
500x470 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Móvel-Fixo
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
70 mm
Força máxima do ejetor
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
18
20
22
26
28
32
Curso de injeção (mm)
75
75
75
95
95
95
Volume máximo de injeção (cm³)
19
24
29
50
58
76
Força de contacto do bocal
15 kN | 1.5 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
30 kN | 3.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Taxa máxima de injeção (cm³)
89
109
133
185
215
281
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Taxa máxima de injeção (cm³)
139
172
209
292
338
-
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
2.85 | 2.9 t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

TESY no caminho da eficiência com ROBOSHOT

Alta eficiência de produção, baixos custos de energia e emissões de ruído, juntamente com um excelente serviço e suporte técnico, é o que os clientes podem esperar da máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica ROBOSHOT da FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.