The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Deze machine is ontworpen om de hoge eisen van de medische, automobiel en technische spuitgietindustrie te overtreffen en zet de standaard voor uitmuntendheid in spuitgieten. Vertrouwd door fabrikanten wereldwijd, levert zij ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie, wat zorgt voor naadloze productieprocessen en superieure eindproducten.
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810x710 mm
Schroefdiameter (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De ROBOSHOT a-SiB serie biedt snellere responstijden, injectiesnelheden, verbeterde standaard injectiedrukken, bredere schroefdiameteropties en mogelijkheden voor vierassige servokernbesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

Dankzij FANUC’s servotechnologie en energieterugwinning verbruikt ROBOSHOT 50–70% minder energie dan hydraulische systemen en 10–15% minder dan concurrerende machines. Met weinig onderhoud, hoge beschikbaarheid en minder onderdelen biedt ROBOSHOT de laagste total cost of ownership (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

ROBOSHOT maakt gebruik van FANUC CNC servoaandrijfsystemen voor nauwkeurige besturing, die de snelste acceleratie bieden en zorgen voor topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Dankzij gebruiksvriendelijke standaardinterfaces garandeert het systeem snelle verwerking en constante
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en een toewijding aan precisie, garandeert FANUC een hoge betrouwbaarheid bij het produceren van duurzame producten van hoge kwaliteit, die klanten ondersteunen bij het b
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
Double toggle
Sluitkracht
3000 kN | 300 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
3500 kN | 350 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
650-300 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
750-300 mm
Klemgang
600 mm
Diameter positioneringsring
160 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
810x710 mm
Plaatgrootte, H×V
1130x1030 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
200 mm
Maximale uitwerpkracht
80 kN | 8.0 Increased tonf
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Injectieslag (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Max. injectievolume (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Spuitmond Drukkracht
30 kN | 3.0 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
50 kN | 5.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
4
4
4
4
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. injectiesnelheid (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
14.2 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. injectiesnelheid (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
14.2 | - t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

Op weg naar ultra efficiëntie: TESY kiest voor ROBOSHOT

Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.