The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Vertrouwd door toonaangevende spelers in de connectorindustrie, automotive sector, elektronica-productie, levering van medische apparatuur en de productie van consumentengoederen, zet deze machine de standaard op het vlak van precisie en prestaties. Dankzij de geavanceerde 2K multi-component spuitgietmogelijkheden is ze de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen en heeft ze haar reputatie verdiend als een van de populairste oplossingen bij veeleisende fabrikanten.
Sluitkracht
1500 kN | 150 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
560x510 mm
Schroefdiameter (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie biedt hogere snelheid en druk, meer schroefopties en vierassige servo-corebesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

FANUC’s servotechnologie en energierecuperatie verlagen het verbruik van FANUC ROBOSHOT met 50-70% vs. hydrauliek en 10-15% vs. concurrenten. Lage onderhoudskosten, hoge uptime en laagste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

FANUC ROBOSHOT gebruikt FANUC CNC-servodrives voor precieze controle, met de snelste acceleratie en topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en optimale bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Gebruiksvriendelijk met standaard interfaces, voor snelle verwerking en constante kwaliteit.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

FANUC ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiënte productie.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
5 Point double toggle
Sluitkracht
1500 kN | 150 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
1800 kN | 180 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
575-275 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
675-275 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat
500-200 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat (verhoogd)
600-200 mm
Klemgang
440 mm
Diameter positioneringsring
160 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
560x510 mm
Plaatgrootte, H×V
800x750 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Beweegbaar-Stationair
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
150 mm
Maximale uitwerpkracht
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
32
36
40
44
48
52
Injectieslag (mm)
150
150
150
176
176
208
Max. injectievolume (cm³)
121
153
188
268
318
442
Spuitmond Drukkracht
30 kN | 3.0 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
50 kN | 5.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
160
203
251
304
361
424
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Max. injectiesnelheid (cm³)
217
274
339
410
488
573
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
281
356
439
532
633
743
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
6.95 | ≈ 7.2 t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

Op weg naar ultra efficiëntie: TESY kiest voor ROBOSHOT

Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.