De R-30𝑖B Plus-controller met purge unit is een high-performance controller, ontworpen voor slimmere productiviteit van verfspuitrobots. Deze controller is ontwikkeld om het gebruik van robots en automatisering in de maakindustrie te vereenvoudigen. Met diverse geïntegreerde hardwarecomponenten en meer dan 250 softwarefuncties is dit uw sleutel tot topprestaties op het gebied van cyclustijd, snelheid, nauwkeurigheid en veiligheid. De R-30𝑖B Plus is ontworpen voor gebruiksgemak en een minimaal energieverbruik, en is beschikbaar in verschillende behuizingen, afhankelijk van het gekozen robotmodel. De gebruikersinterface, 𝑖HMI, heeft een flexibele vormgeving, een hoge schermresolutie en krachtige verwerkingsmogelijkheden.
Belangrijkste Voordelen
Modellen
Programmeren
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Standaard ingebouwde intelligentie
Alle R-30𝑖B Plus robot controllers zijn standaard voorbereid op intelligente functies zoals vision, force en interference check.
Gebruiksvriendelijke bediening
Intuïtief en eenvoudig in gebruik maakt de 𝑖Pendant het werken met de R-30𝑖B Plus robot controller gemakkelijk voor iedereen die betrokken is bij de productiecyclus.
Veiligheidssoftware
In tegenstelling tot PC-gebaseerde robot controllers die afhankelijk zijn van Windows, maken de R-30𝑖B Plus controllers gebruik van FANUC's eigen software - wat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over virussen, hackers of stabiliteitsproblemen.
Eenvoudige installatie
Dankzij de verbeterde bewegingsprestaties maakt de gebruikersinterface (𝑖HMI) het mogelijk om de robot binnen 30 minuten te installeren met behulp van startinstructies.
Modellen
R-30𝑖B Plus Paint Controller
De krachtige en autonome R-30𝑖B Plus Paint Cabinet is de ideale keuze voor grotere verfspuitrobots. Afmetingen: 1375 x 711 x 645 mm
R-30𝑖B Plus Mate Paint Controller
De krachtige en autonome R-30𝑖B Plus Mate Paint Cabinet is de ideale keuze voor kleinere verfspuitrobots. Hij is stapelbaar voor cellen met meerdere robots. Afmetingen: 400 x 1312 x 410 mm of 400 x 1312 x 332 mm
De 𝑖Pendant Touch is een licht, ergonomisch ontworpen bedieningsapparaat met een intuïtieve 𝑖HMI interface. Het vereenvoudigt het programmeren voor zowel programmeurs als operatoren. De 𝑖Pendant ve...