De 𝑖Pendant Touch is een licht, ergonomisch ontworpen bedieningsapparaat met een intuïtieve 𝑖HMI interface. Het vereenvoudigt het programmeren voor zowel programmeurs als operatoren. De 𝑖Pendant verhoogt de efficiëntie door het opstarten en onderhouden van systemen aanzienlijk te versnellen. U profiteert van eenvoudige personalisatie via zelf gedefinieerde HTML-schermen en van geavanceerde visualisatie van tools, frames, veiligheidszones en robotbanen dankzij 4D-graphics. Het multi-vensterdisplay biedt een rijkere informatieweergave, wat deze pendant tot een echte gamechanger maakt op het vlak van procescontrole en gebruikerservaring in automatisering.
Belangrijkste Voordelen
Belangrijkste Kenmerken
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor Uw Bedrijf
Gebruiksvriendelijke Interface
De 𝑖Pendant heeft een intuïtieve 𝑖HMI die het programmeren vereenvoudigt en toegankelijk maakt voor zowel ervaren programmeurs als operatoren op de werkvloer. Dit verhoogt het gebruiksgemak en vermindert de leercurve voor nieuwe gebruikers.
Geavanceerde Visualisatie en Customisation
Het biedt geavanceerde visualisatiemogelijkheden met 4D-graphics waarmee u onder meer tool- en frame-instellingen, veiligheidszones en robotbanen duidelijk in beeld brengt. Daarnaast kunt u eenvoudig zelf HTML-schermen configureren, zodat de interface volledig afgestemd is op uw specifieke behoeften.
𝑖RVision kan direct vanaf de 𝑖Pendant ingesteld en gewijzigd worden, waardoor het nog veelzijdiger wordt.
Tablet Teach pendant
Neem ook eens een kijkje naar de Tablet Teach Pendant van FANUC. Dankzij het grote touchscreen is dit apparaat ontworpen voor intuĆÆtieve programmering. Met de drag-and-dropfunctionaliteit programmeert u een toepassing in slechts enkele minuten.