/
R-30𝑖B Mini Plus
R-30𝑖B Mini Plus
Partager
Le contrôleur R-30𝑖B Mini Plus est utilisé pour la gamme CRX. Ne pesant que 19 kg, ce contrôleur peu encombrant et léger est facile à intégrer, même dans les plateformes mobiles.
Dimensions : 410 x 277 x 370 mm
- Principaux avantages
- Série
- Programmation
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Gagner de l'espace au sol
Ce contrôleur léger présente un faible encombrement et est facile à intégrer, même dans les plateformes mobiles.
Économie d'énergie
Conçu pour réduire la consommation électrique, il permet d'économiser de l'énergie grâce à une efficacité énergétique optimisée et à la récupération d'énergie.
Contrôle convivial
Intuitive et simple à utiliser, notre sélection de pendentifs d'apprentissage facilite l'utilisation du contrôleur de robot R-30𝑖B Plus pour toutes les personnes impliquées dans le cycle de production.
Intelligence prête à l'emploi
Tous les contrôleurs de robots R-30𝑖B Plus sont prêts à recevoir en standard des fonctions intelligentes telles que la vision, la force et le contrôle des interférences.
Logiciel sécurisé
Contrairement aux contrôleurs de robots basés sur PC qui utilisent Windows, les contrôleurs R-30𝑖B Plus utilisent le logiciel propriétaire de FANUC, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des virus, des pirates informatiques ou des problèmes de stabilité.
Facilité d'installation
Basée sur une performance de mouvement améliorée, l'interface utilisateur (𝑖HMI) permet d'installer le robot en 30 minutes à l'aide du guide de configuration initiale.
Facile à alimenter
Ce contrôleur monophasé avec 200-240V AC, ne nécessitant pas de courant triphasé, a seulement besoin d'une prise standard, qui est disponible partout dans votre entreprise.
Série
Découvrez la gamme de contrôleurs R-30𝑖B Plus
Un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente. En savoir plus sur le contrôleur de robot de FANUC.
Programmation
Vos choix pour une programmation facile
Tablette TP
La Tablette TP offre aux utilisateurs une solution simple et rapide pour programmer la vaste gamme de robots industriels FANUC. Elle possède les mêmes fonctionnalités conviviales et intuitives que ...
𝑖Pendant Touch
Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’𝑖Pendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lor...
Contrôleur du robot
𝑖RPROGRAMMER
Se passant d'un 𝑖Pendant Touch, les robots FANUC SCARA utilisent le 𝑖RProgrammer intuitif - une interface web qui vous permet de programmer facilement avec une tablette ou un ordinateur de bureau.