Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’𝑖Pendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée et son format compact facilite sa prise en main. Malgré sa finesse, il est doté d’un grand écran tactile haute performance pour une utilisation intuitive, comparable à celle d’un smartphone. L’écran tactile reste réactif même avec des gants, et sa simplicité d’utilisation ainsi que sa rapidité de réponse rendent la programmation efficace et sans effort.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Interface utilisateur conviviale
L'𝑖Pendant est doté d'une 𝑖HMI intuitive qui simplifie la programmation et la rend accessible à la fois aux programmeurs expérimentés et aux opérateurs de terrain. Cela facilite l'utilisation et réduit la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.
Visualisation et personnalisation avancées
Il offre des capacités de visualisation avancées avec des graphiques 4D pour afficher les paramètres de l'outil et du cadre, les zones de sécurité et les trajectoires du robot. Il permet également de personnaliser facilement des écrans HTML définis par l'utilisateur, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour adapter l'interface aux besoins spécifiques de l'utilisateur.
Installation et maintenance efficaces du système
Le 𝑖Pendant rationalise la configuration et la maintenance du système, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Son écran multifenêtre fournit plus d'informations en un coup d'œil pour une prise de décision et des ajustements du système plus rapides.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Écrans personnalisables
Définissez et créez vos propres écrans HTML en utilisant la fonctionnalité de personnalisation de l'𝑖Pendant.
Modélisation 4D
Des graphiques 4D très réalistes donnent vie aux réglages des outils et des châssis, aux zones de sécurité et aux trajectoires des robots.
Cartes des nœuds
La représentation visuelle des trajectoires de mouvement et des points de programme le long d'une carte de nœuds facilite la compréhension de la trajectoire du robot.
Jogging visuel
Confirme la direction et la distance du jogging de manière rapide et pratique grâce au modèle 3D.
Des fonctions intelligentes pour une utilisation facile
Accédez facilement à deux axes supplémentaires grâce aux touches de jogging, passez instantanément d'un groupe de mouvements à l'autre et profitez d'un affichage multifenêtre pour obtenir des informations complètes d'un seul coup d'œil.
𝑖RVision Ready
L'𝑖RVision peut être configurée et modifiée directement à partir de l'𝑖Pendant, ce qui accroît sa polyvalence.
Tablette TP
Jetez également un coup d'œil au Tablet Teach Pendant de FANUC. Doté d'un grand écran tactile, le Tablet Teach Pendant a été conçu pour une programmation intuitive. La fonctionnalité "glisser-déposer" vous permet de programmer facilement une application en quelques minutes.