Die ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - das Multitalent für alle Fälle. Diese vielseitige Maschine ist Ihre erste Wahl für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben. Ob Mikrobearbeitung, komplizierte Komponenten oder größere Projekte, die 𝛼-C600𝑖C ist in allen Bereichen hervorragend. Mit ihrer unübertroffenen Präzision und Anpassungsfähigkeit ist sie die perfekte Wahl für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie, in denen Vielseitigkeit entscheidend ist. Entdecken Sie mit der ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C den ultimativen Allrounder für Ihre Bearbeitungsaufgaben.
Unsere Spitzentechnologie sorgt dafür, dass jeder Bearbeitungsprozess außergewöhnliche Ergebnisse liefert. Erzielen Sie ein Höchstmaß an Präzision, was zu hochwertigen Endprodukten und weniger Materialabfall führt.
Gesteigerte Produktivität
ROBOCUT legt den Schwerpunkt auf Effizienz, Reduzierung der Ausfallzeiten, Optimierung der Bearbeitungsgeschwindigkeit und Rationalisierung der Arbeitsabläufe. Erwarten Sie mit uns eine höhere Produktivität, kürzere Durchlaufzeiten und erhebliche Kosteneinsparungen.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Unsere Maschinen sind für den harten Einsatz und raue Industrieumgebungen konzipiert und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. FANUC ROBOCUT sorgt für langfristige Leistung und Sicherheit.
FANUC ROBOCUT verfügt über die praktische CORE STITCH-Funktion, die eine erweiterte unbemannte Bearbeitung ermöglicht. Darüber hinaus bietet sie Onboard-Handbücher zum schnellen Nachschlagen, was die
Zu unserem umfassenden Support- und Serviceangebot gehören Programme zur vorbeugenden Wartung, umfassende Schulungen, technische Unterstützung rund um die Uhr und sofort verfügbare Ersatzteile.
Bei den ROBOCUT Maschinen steht die Energieeffizienz durch die Kombination von FANUCs intelligentem Energiemanagement und leistungsstarken, energiesparenden Komponenten im Vordergrund.
Das Herzstück einer jeden FANUC ROBOCUT ist die zuverlässigste CNC der Welt. FANUC CNCs wurden für maximale Präzision entwickelt, sind extrem einfach zu bedienen und zu programmieren und bieten ein...
Unsere Maschinen sind so konzipiert, dass sie flexibel sind und Ihre speziellen Anforderungen erfüllen. Sie werden mit einer Vielzahl von Standardoptionen geliefert, aus denen Sie bei der Konfiguration wählen können, und wir bieten auch zusätzliche Hardwarefunktionen an, die Sie hinzufügen können, um noch mehr Funktionalität aus Ihrer Maschine herauszuholen.
Die erweiterten Einsatzmöglichkeiten von ROBOCUT sind ein Wendepunkt in der Welt des Drahterodierens, und wir sind hier, um einige der herausragenden Merkmale zu präsentieren, die ROBOCUT auszeichnen.
Ein hochbelastbarer und robuster Werkstücktisch, der für eine dauerhafte Präzisionsbearbeitung ausgelegt ist. Dieser Tisch gewährleistet eine außergewöhnliche Langlebigkeit und minimalen Wartungsau...
Diese Innovation erkennt und korrigiert Pitch-Fehler mithilfe modernster Sensoren und Software und sorgt so für höhere Präzision, weniger Ausschuss, eine längere Lebensdauer der Maschine und Kosten...
Die neueste Erkennungsmethode wurde implementiert, um die Genauigkeit und Effizienz der Drahtmessfunktion zu verbessern. Ein Messtaster ist verfügbar, wenn die Maschine mit der Option Messtaster au...
Spült die Dichtungsplatten kontinuierlich durch, um zu verhindern, dass sich Schlamm an den Dichtungsplatten festsetzt. Die beiden geteilten, transparenten Dichtungsplatten sind leicht auf Verschmu...
Der erweiterte Z-Achsen-Hub der FANUC ROBOCUT, wie er in den Modellen ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C und 𝛼-C800𝑖C mit Z400/Z500-Fähigkeit zum Einsatz kommt, eröffnet neue Dimensionen in der Drahterodierbearb...
ROBOCUT ist auf das Präzisionsschneiden von Presswerkzeugen und Spritzgussformen spezialisiert. Es bietet eine fortschrittliche Düsenpositionssteuerung für optimale Leistung und ist auf die besonde...
FANUC ROBOCUT ist mit einem CCR-Rundtisch erhältlich, der indexiert und gleichzeitig gesteuert werden kann. Der ROBOCUT CCR ist mit einem FANUC Servomotor und einem Drehgeber ausgestattet, der höch...
Dank der Funktion zur Kompensation der thermischen Verlagerung, einer Kombination aus mehreren Temperatursensoren und maschinellem Lernen, sorgt ROBOCUT für eine gleichbleibende Bearbeitungspräzisi...
Holen Sie mit unserer Auswahl an vorinstallierter Standardsoftware und optionalen Add-Ons das Beste aus Ihrem Gerät heraus. Mit der Standardsoftware können Sie Ihre Steuerung genau nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren, während die optionalen Funktionen noch leistungsfähigere Funktionen freischalten.
Minimiert das Risiko von Drahtbrüchen bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten, auch unter schwierigen Bedingungen wie großen Düsenabständen oder wechselnden Schnitthöhen.
Das FANUC ROBOCUT-CAM𝑖 System ist Ihre Lösung für die Vereinfachung von zylindrischen, konischen und 7-achsigen Bearbeitungsroutinen. Mit leistungsstarken Funktionen und einer benutzerfreundlichen...
Ausgestattet mit einer neuen grafischen Oberfläche ist ROBOCUT-LINK𝑖 ein Tool zur Verwaltung von Produktions- und Qualitätsinformationen, mit dem Sie den Status von bis zu 32 ROBOCUT-Maschinen in ...
Die Core Stitch-Funktion ist Ihr Schlüssel zum kontinuierlichen unbemannten Betrieb mit ROBOCUT. Diese innovative Funktion bietet eine Reihe von Vorteilen, um Ihren Bearbeitungsprozess zu verbessern.
Diese Innovation erkennt und korrigiert Pitch-Fehler mithilfe modernster Sensoren und Software und sorgt so für höhere Präzision, weniger Ausschuss, eine längere Lebensdauer der Maschine und Kosten...
FANUC ROBOCUT Maschinen untermauern den Erfolg eines führenden Herstellers von Spritzgusswerkzeugen
Haidlmair, ein Top-Spezialist für Spritzgussformen, investierte in zwei weitere FANUC ROBOCUT Drahterodiermaschinen und setzt damit eine jahrzehntelange Partnerschaft und das Erbe der Präzision fort.
Drahterodieren (Electrical Discharge Machining) ist ein präziser Fertigungsprozess, bei dem ein dünner, elektrisch geladener Draht verwendet wird, um komplizierte Formen und Konturen in Hartmetalle und leitende Materialien zu schneiden. Der Draht erzeugt eine Reihe schneller elektrischer Entladungen, die das Material mit äußerster Präzision abtragen, ohne dass mechanische Kräfte angewendet werden. Diese berührungslose Methode ermöglicht die Herstellung hochdetaillierter, komplexer Teile mit hervorragender Oberflächenbehandlung und ist daher für Branchen, die eine präzise Bearbeitung erfordern, wie z. B. die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und den Formenbau, unverzichtbar.