Skip to main content
Virtual show 2021. ROBOSHOT and robot LR MATE 200iD/7L

ROBOSHOT Roboter-Paket

Das ROBOSHOT Spritzgussmaschinen-Roboter-Paket ermöglicht die Installation von FANUC Robotern in nur wenigen Schritten. Die Roboter können problemlos zum Be- und Entladen von Teilen, zum Montieren, Entnehmen und Ablegen eingesetzt werden, und der ergonomisch gestaltete Arbeitsbereich gewährleistet einen einfachen Zugang zur Maschine. Ein weiteres Plus: Alle FANUC Produkte sprechen die gleiche Sprache und verfügen über eine gemeinsame Servo- und Steuerungsplattform, was das Erlernen und Bedienen der Roboter extrem vereinfacht. Für Prozesse, die Einlegeteile erfordern, kann ROBOSHOT mit einem FANUC 6-Achsen-Roboter ergänzt werden, der mit FANUC 𝑖RVison ausgestattet ist, dem Produkt aus 30 Jahren Erfahrung mit intelligenten Bildverarbeitungssystemen. Ausgestattet mit dieser Technologie nimmt der Roboter die Einsätze auf und platziert sie mit einer erstaunlichen Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Diese Lösung ist perfekt für kleine Teile und erfordert keine externe Führung oder Fixierung.

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Diese Fallbeispiele veranschaulichen, wie ROBOSHOTs einfache Automatisierungsmöglichkeiten verschiedene Branchen umgestaltet und die Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit unserer geschätzten Kunden verbessert haben.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.