Plastik enjeksiyon işlemlerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Olağanüstü hassasiyet, hız ve enerji verimliliği sunmak üzere tasarlanmış en yeni ROBOSHOT %100 elektrikli plastik enjeksiyon teknolojisini keşfedin. Sezgisel dokunmatik ekran arayüzü, entegre enerji izleme sistemi ve üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için geliştirilmiş özelliklere sahip gelişmiş CNC kontrol sistemini inceleyin. Uzun vadeli güvenilirlik için tasarlanmış sağlam donanımıyla ROBOSHOT, her döngüde tutarlı kalite ve yüksek performans elde etmenize yardımcı olur.
Ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne tedarik sağlayan Slovak üretici Služba Nitra, FANUC CNC enjeksiyon kalıplama makineleri ve yüksek performanslı endüstriyel robotlar aracılığıyla kapsamlı bir otomasyon süreciyle üretimini dönüştürmüştür. Montaj hatlarını ve kalıplama atölyesini modernize eden şirket, enerji tüketimini azaltıp hata oranlarını düşürürken verimliliği de önemli ölçüde artırmıştır. Sonuçta, önde gelen otomotiv OEM’lerini ve birinci kademe tedarikçileri destekleyen, son derece verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir üretim ortamı ortaya çıkmıştır.
Büyümekte olan tüm üreticiler, küresel rekabet ortamında başarıyı destekleyebilecek yenilikçi makineler ve çözümler sunan güvenilir bir teknoloji ortağına ihtiyaç duyar. Bu konuda somut bir örnek teşkil eden Almanya merkezli AKO Kunststoffe GmbH, dördüncü nesil bir aile işletmesi olan enjeksiyon kalıplama şirketidir. Şirket, sekizi FANUC endüstriyel robotlarla otomatikleştirilmiş olmak üzere yaklaşık 30 adet FANUC ROBOSHOT tam elektrikli enjeksiyon kalıplama makinesini kullanmaktadır.
Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.