CNC Torna
FANUC'un CNC Çözümleri ile İşlemenizi Geliştirin
FANUC'ta CNC'lerimiz güvenilirlikleri ve performanslarıyla tanınır. Karmaşık 5 eksen uygulamalarından hassas yardımcı ekipmanlara kadar tüm işleme ihtiyaçları için kontrol sistemleri sunuyoruz ve hepsi aynı ikonik FANUC görünüm ve hissine sahiptir.
- eksenli işlemler ve daha hızlı çevrim süreleri için geliştirilmiş 30𝑖-B Plus Advanced CNC Serisi, takım tezgahlarını bir üst seviyeye taşır. 0𝑖-TF Plus Basic CNC Serimiz, spindle performansını optimize ederek, işleme süresini kısaltarak ve özelleştirilebilir, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak makine atölyelerinin verimliliğini artırır ve aynı zamanda piyasadaki en iyi fiyat-performans oranını sunar!
İlham Alın
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
FANUC Servo Öğrenme Osilasyon Fonksiyonu ile Uzun Talaşları Parçalayın
Takım işleme işlemlerinden kaynaklanan uzun talaşlar makinenin çalışmasını engeller. Türk takım tezgahı ETASİS bir çözüm aradı. FANUC'un CNC'si, kesme yönünde takımı salınım hareketine sokarak kaliteyi koruyan ve temizlik ihtiyacını azaltan Servo Öğrenme Salınım Fonksiyonu sunar. Bu çözüm, robotik makine besleme için çok önemlidir ve talaş kırma ekipmanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. ETASİS sonuçlardan çok memnun.
Tornalama Uygulamaları için FANUC CNC ile Endüstrinizi Dönüştürün
Otomotiv
Havacılık
Elektronik
Tıbbi
Elektrikli Araçlar
Tüm Sektörler
Sonsuz Olanaklarımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz
FANUC'un Farklı Uygulamalara Yönelik Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.