Otomotiv Endüstrisi için Karmaşık İşleme
Üstün Otomotiv Üretimi için Gelişmiş Otomasyon
Hassasiyet ve verimliliğin başarının anahtarı olduğu otomotiv endüstrisinde, karmaşık işleme, gelişmiş bileşenlerin üretiminde çok önemli bir rol oynar. FANUC, bu alanda öncü konumda olup, otomotiv üretiminin karmaşıklıklarına göre uyarlanmış son teknoloji CNC sistemleri, robotik otomasyon ve entegre çözümler sunmaktadır. Teknolojimiz, motor parçalarından yapısal bileşenlere kadar üretim süreçlerinin hassasiyetini ve hızını artırarak üstün performans ve güvenilirlik sağlar. FANUC'un yenilikçi otomasyon çözümleriyle otomotiv endüstrisi, modern araç üretiminin zorluklarını aşarak eşsiz verimlilik ve mükemmellikle mobilitenin geleceğini şekillendirir.
- Uygulama
- İlgili Ürünler
- Avantajlar
- Vaka Çalışmaları
Otomotiv Mükemmelliği için Dünya Standartlarında CNC ve Metal İşleme Teknolojileri
FANUC, otomotiv bileşenleri ve fabrika takımlarının üretimine yönelik yüksek kaliteli CNC'ler ve makineler sunar. Delme, frezeleme, kılavuz çekme, delme, karmaşık işleme veya EDM tel kesme gibi işlemlerde FANUC, döngü sürenizi kısaltmak ve verimliliğinizi artırmak için bir çözüm sunar. Son derece güvenilir ve üstün hassasiyet için tasarlanmış FANUC ürünleri, çok çeşitli görevler için özelleştirilebilir.
Karmaşık İşleme
Yüksek Kaliteli Yüzey Bitirme
Sert Tornalama
Lazer, Plazma ve Su Jeti Kesim
Frezeleme
Yüksek hızlı delme ve kılavuz çekme
5 Eksen İşleme
Tel Erozyon
Takım Tezgahı IIoT 4.0
Karmaşık İşleme
FANUC CNC'ler, eksantrik milleri, krank milleri veya dişliler, motor türbin kanatları veya her türlü muhafaza gibi karmaşık parçaların veya lensler ve camlar gibi sofistike parçaların hızlı ve hassas 5 eksen frezeleme, tornalama, taşlama veya kesme işlemlerinde yüksek üretim verimi ve en yüksek kalite standartlarını elde etmenizi sağlar.
Yüksek Kaliteli Yüzey Bitirme
Tekerlekler gibi parçalar için, hızlı işleme ve yüksek kaliteli yüzey kalitesi arasında bir denge bulmak çok önemlidir. Yüksek hızda kesme (HSC) ve 5 eksen işleme için özel olarak tasarlanmış FANUC'un 0𝑖-F Plus'tan 30/31/32𝑖B ve 𝑖B Plus Serisine kadar uzanan eksiksiz CNC kontrol sistemleri bu talepleri karşılar. AI Contour Control kullanarak, kontrol sistemi çok küçük yarı çaplarda bile karmaşık şekiller, üstün kaliteli yüzeyler ve keskin kenarlar oluşturur.
Sert Tornalama
Enjeksiyon nozulları veya dişli çarkların üretimi için, FANUC sürücü ve kontrol sistemleri kullanılarak hızlı ve ultra hassas sert tornalama teknolojisi, dairesel taşlamaya ekonomik bir alternatiftir ve mikron aralığında hassasiyet sağlar.
Lazer, Plazma ve Su Jeti Kesim
FANUC'un gelişmiş CNC kontrolörleri (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus), lazer, plazma ve su jeti kesme uygulamalarında öncü rol oynayarak eşsiz hassasiyet ve verimlilik sunar. Robotizasyon ile birleştirilen FANUC, bu kesme işlemlerini bir üst seviyeye taşıyarak en titiz üretim ortamlarında üstün kalite ve hız sağlar.
Frezeleme
FANUC, en yüksek verimlilik için ROBODRILL merkezi ve makine robotizasyonu ile otomotiv frezelemeyi geliştirir. CNC kontrolümüz, çok çeşitli uygulamalarda kolay kullanım ve üstün sonuçlar sağlar.
Yüksek Hızlı Delme ve Kılavuz Çekme
FANUC ROBODRILL, bu kritik uygulamalar için benzersiz hassasiyet ve verimlilik sunar. Gelişmiş yetenekleri, onu mümkün olan en kısa sürede en yüksek kalitede sonuçlar elde etmek için ideal seçim haline getirerek hız ve güvenilirlik açısından sektörde standartları belirler.
5 Eksen İşleme
FANUC'un ROBODRILL'i, 5 eksen işleme konusunda mükemmeldir ve karmaşık kalıpların, elektrotların ve 3D parçaların hassas ve hızlı üretimi için eşzamanlı kontrol ve ileriye bakma, enterpolasyon ve akıllı yumuşatma işlevleri gibi gelişmiş özellikler sunar. FANUC CNC sistemleri, benzersiz hassasiyet, verimli işleme ve güvenilir kontrol ile 5 eksen işlemeyi geliştirerek karmaşık parçaların üretimini kolaylaştırır.
Tel Erozyon
FANUC'un ROBOCUT'u inanılmaz bir hassasiyet ve üstün yüzey kalitesi sunar. Kalıplar gibi zorlu iş parçalarında mükemmeldir ve yüksek kaliteli otomotiv bileşenleri için gerekli olan çok sıkı toleranslara göre sofistike şekilleri keser.
Takım Tezgahları IIoT 4.0
FANUC CNC'ler ve makineler IIoT 4.0 uyumludur ve uzun yıllardır bu uyumluluğu sürdürmektedir. FANUC, CNC, Servo ve Spindle, işlemde kullanılan Takımlar ve daha fazlası hakkında makine durum bilgilerini basit bir arayüz üzerinden sağlayan bir CNC arayüzü sunar. Makine durum bilgileri sadece mevcut seri CNC'lerimizde değil, eski model CNC'lerimizde de kullanılabilir. Bu nedenle, bu bilgileri elde etmek veya makineyi mevcut bir FANUC CNC ile yenilemek için en son model FANUC kontrolüne ihtiyacınız yoktur.
Karmaşık İşleme için Ürünlerimiz
Sektörünüz için Faydaları
Hassasiyet, Doğruluk ve Standardizasyon
Yüksek Hızlı İşleme ile Veri Odaklı Verimlilik
Maliyet Tasarrufu ile Ömür Boyu Bakım ve Destek
Optimize Edilmiş Otomasyon ile Çevrenin Korunması
Özel HMI Çözümleri ile Geliştirilmiş Operasyonel Verimlilik
Üstün Güvenlik ve Ağ Mimarisi
AKE, Nexteer'de Başarıyı Yönlendirmek İçin FANUC Robotlarını Kullanıyor
Nexteer Automotive, BMW için gerekli olan direksiyon dişlisi bileşenlerinin üretimini otomatikleştirmek için FANUC'un dokuz adet yüksek performanslı endüstriyel robotundan yararlanıyor. Proses otomasyonu uzmanı AKE Robotics tarafından kurulan tesis, proses verimliliği ve güvenilirliğinde yeni seviyelere ulaşıyor.
FANUC CNC ve Robotlar Başarının Anahtarını Sağlıyor
Doğru makine kontrolü ve robot otomasyon süreçleri, Endüstri 4.0 için verimlilik ve bağlantıda önemli artışlar sağlayabilir. Kilit ve anahtar işleme transfer makineleri uzmanı Giuliani, bunun kanıtıdır. Şirket, 20 yılı aşkın bir süredir FANUC ile işbirliği yapmaktadır.
Çok Yetenekli FANUC CNC, Dikey Tornalamayı Yeni Zirvelere Taşıyor
Tornalama gibi eski bir işlemi yeniden geliştirmek, insanüstü yaratıcılık ve yenilikçilik gerektirir. Dahası, bu yeni makine vizyonlarını ve konseptlerini gerçeğe dönüştürmek için son derece gelişmiş kontrol teknolojisi gerekir. Bu düşünceden hareketle, takım tezgahı üreticisi FFG Werke, çığır açan yeni dikey tornalama merkezini tamamlayacak gerekli kapasite ve performansa sahip bir CNC sistemi için nereye başvuracağını çok iyi biliyordu: FANUC.
Diğer Sektörler için Çözümlerimiz
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.