Skip to main content
The FANUC M-950iA/500 is a high rigidity robot designed for demanding tasks like heavy parts handling (e.g. EV battery), heavy palletising or packaging and material handling.
operations.

M-950𝑖A/500

M-950𝑖A/500 robot, endüstriyel uygulamaların zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış, en üst düzey ağır yük robotudur. 500 kg'lık etkileyici yük kapasitesi ve 2830 mm'lik önemli erişim mesafesi ile bu robot, büyük ve ağır iş parçalarını kolaylıkla taşıma konusunda mükemmeldir. M-950𝑖A/500, dik durup geriye doğru dönebilen benzersiz bir J3 koluna sahiptir ve çok yönlülüğü artırmak için geniş bir çalışma alanı sağlar. Yüksek rijitlik tasarımı ve sağlam bilek, ağır yükler altında bile güvenilir performans sağlar. Daha fazla hassasiyet veya dış kuvvetlere dayanma kabiliyeti gerektiren uygulamalar için isteğe bağlı hassasiyet ve sertlik artırma özelliği mevcuttur, bu da M-950𝑖A/500'ü hassas ve zorlu görevler için mükemmel bir seçim haline getirir.
Robot Yük Kapasitesi
500 kg
Robot Menzili
2830 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Artan Verimlilik

Üstün tork ve atalet performansı sağlayan süper güçlü ve kompakt bilekten yararlanın, böylece daha büyük bir modele ihtiyaç duymazsınız.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

FANUC'un yenilikçi servo teknolojisi ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve kısa çevrim süreleri ile yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Mükemmel ağırlık (2500 kg) ve yük kapasitesi (500 kg) oranı sayesinde zorlu kurulum koşullarında bile entegrasyonu basitleştirin.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Geniş Çalışma Alanında Çok Yönlülük

Eksen 3'te 395 dereceye kadar destekleyen seri bağlantı mekanizması sayesinde geniş bir çalışma alanı sunan basit, çok yönlü ve uygun maliyetli tasarımdan yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal olan IP67 koruma derecesi bilek kısmı için, IP54 koruma derecesi ise gövde kısmı için robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Temiz Robot Tasarımı

Çevre birimlerinde parazit riskini en aza indirin ve arıza olasılığını azaltın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
500 kg
Robot Menzili
2830 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Robot M-950iA/500 at IREX 2023

M-950 Serisi

Zorlu görevler için tasarlanmıştır. M-950 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın