Skip to main content
The FANUC M-810/190-20B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision.

M-810/190-20B

FANUC M-810/190-20B, hem yük kapasitesinin hem de hassasiyetin kritik öneme sahip olduğu zorlu taşıma ve işleme görevleri için tasarlanmıştır. Geniş bir çalışma alanında ağır bileşenler veya büyük takımlarla çalışırken güvenilir ve tutarlı bir performans sağlar. 190 kg'lık yük kapasitesi ve 2040 mm'lik erişim mesafesi ile robot, güç ve esnekliğin dengeli bir birleşimini sunarak yüksek yük uygulamalarında istikrarlı bir işlem yürütülmesini destekler. Sağlam mekanik tasarımı, zorlu dış kuvvetler altında bile doğruluğu garanti eder. 0,02 mm'lik tekrarlanabilirlik sunan M-810/190-20B, hassas ve tekrarlanabilir hareketleri destekleyerek, kontrollü takım yolları ve güvenilir proses kalitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Robot Yük Kapasitesi
190 kg
Robot Menzili
2040 mm
Eksen
6
Veri Sayfasını İndirin

M-810 Serisi ile tanışın

İşletmeniz İçin Avantajlar

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Kuvvetli İşleme Performansı

Çelik frezeleme, delme ve diş açma gibi agresif malzeme kaldırma işlemleri sırasında bile takım yolunun hassasiyetini koruyun.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ağır Yükler Altında Güvenilirlik

Hassas konumlandırma ve tekrarlanabilir performansı korurken, büyük takımları ve ağır işleme kafalarını güvenle kullanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu İşleme Ortamları İçin Tasarlanmıştır

Kesme sıvıları, metal talaşları ve işleme kalıntılarına karşı IP67 koruma seviyesi sayesinde ıslak ve zorlu işleme ortamlarında güvenilirlik açısından iyi bir performans sergiler.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Esnek Çok Açılı İşleme

6 eksenli bir robotun sunduğu esneklik sayesinde, ulaşılması zor alanlara çeşitli açılardan erişin ve büyük iş parçalarını makineler aracılığıyla işleyin.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Mutlak Konum Doğruluğu

Standart olarak sunulan FANUC 𝑖RCalbration Signature sayesinde mutlak konum doğruluğunun avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-50𝑖A Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
190 kg
Robot Menzili
2040 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Daha Fazla Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişerek karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum verimi elde etmek için kullanın.

Ürün Serisini Keşfedin

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

M-810 Serisi

Ağır hizmet tipi makine parçalarını hassas bir şekilde işleyin. M-810 Serimizi hemen keşfedin.

İlham Alın