The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

M-410𝑖B/140H, hassasiyet ve hız sunmak ve hızlı üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olmak için tasarlanmış hızlı ve çok yönlü bir 5 eksenli paletleme robotudur. ±0,2 mm'lik yüksek tekrarlanabilirlik ile M-410𝑖B/140H, otomatik süreçlerde kalite ve verimliliği korumak için kritik öneme sahip tutarlı ve güvenilir çalışma sağlar. Saatte 1.900 paletleme döngüsüne ulaşma kabiliyeti, iş hacminde önemli bir artış anlamına gelir ve işletmenizin daha yüksek hacimleri kolaylıkla yönetmesini sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
140 kg
Robot Menzili
2850 mm
Eksen
5

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Verim

Kompakt, dinamik tasarım ve hızlı çevrim süreleri ile paletleme ve yükleme/boşaltma uygulamalarında verimi artırın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Ağır Yük Kapasitesi için Maksimum Hız

Yüksek tork ve bilek atalması sayesinde, büyük tutucu ve ağır yükleri maksimum hızda taşımak için ideal seçimdir.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Büyük Dikey Çalışma Zarfı

Paletleme verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve depo alanını daha verimli kullanmak için daha geniş bir palet yüksekliği ve konfigürasyon yelpazesini işleyin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
140 kg
Robot Menzili
2850 mm
Eksen
5
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54/-
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Serisi

Ağır görev tipi son hat robotik paletleme uzmanı. M-410 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarısından İlham Alın

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Mutfak Ekipmanları Üreticisi FANUC Robotlarla İlerliyor

Dovy Keukens gerçek bir başarı öyküsüdür: 1980 yılında keten ambarında kurulan bir start-up şirketinden, bugün 55.000 m2'lik son teknoloji üretim tesisine ve yaklaşık 430 çalışana sahip bir şirkete dönüşmüştür. Bu ilerici özel mutfak ekipmanı üreticisi, sektörün en sofistike şirketlerinden biridir ve üretim tesisinin kalbinde FANUC'un altı eksenli endüstriyel robotları yer almaktadır.