The FANUC LR Mate/25-19A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/25

M-20𝑖B/25, zorlu ortamlar için ideal olan 6 eksenli bir robottur. Hafif tasarımı, kompakt bir üst kol ile birlikte gelir. Bilek ve gelişmiş servo teknolojisi, 25 kg'a kadar malzeme taşıma için olağanüstü hız ve verimlilik sağlar. Tamamen kapalı IP67 sınıfı yapı, ıslak, kirli veya otomatik çapak alma gibi zorlu uygulamalarda güvenilir çalışma sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1853 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek üretkenliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde doğrudan bir takım tezgahına bile entegre edilebilir.
Pictogram for

Zorlu Ortamlar için İdeal

Zorlu ortamlarda güvenle çalışın. Tamamen kapalı, IP67 sınıfı tasarımı, soğutucu sıçramalarından ve işleme tozundan korur, bu da onu takım tezgahlarının yükleme ve boşaltma işlemleri için mükemmel hale getirir.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Küçük Boyutlarda Güçlü Performans

İnce kol ve bilek kısmı ve kompakt ayak izi, dar hücreler için ideal seçimdir. Dahili kablo yönlendirmesi sayesinde kablo karmaşası da artık geçmişte kaldı.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1853 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 Serisi

Yük kapasitesi, erişim ve eksen hızı açısından sınıfının lideri. M-20 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın