Skip to main content
M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

Yüksek taşıma yükü uygulamaları için tasarlanan M-1000/550F-46A, 550 kg taşıma yükünü 4,6 m erişim mesafesiyle birleştirerek büyük ve ağır bileşenlerin taşınması için idealdir. Seri bağlantı yapısı genişletilmiş hareket esnekliği sağlarken, çevirme özelliği ve yüksek bilek ataleti ofset yüklerin hassas kontrolünü sağlar. EV bataryası taşıma ve Giga Cast parça manipülasyonu gibi zorlu görevler için sağlam bir çözüm.
Robot Yük Kapasitesi
550 kg
Robot Menzili
4601 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Genişletilmiş erişim

Ekstra uzun 4,6 m erişim mesafesi ile derin döküm preslerine ve büyük kalıplara erişin.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

FANUC'un yenilikçi servo teknolojisi ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve kısa çevrim süreleri ile yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal olan IP67 koruma derecesi bilek kısmı için, IP54 koruma derecesi ise gövde kısmı için robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Artan Üretkenlik

Üstün tork ve atalet performansı sağlayan süper güçlü ve kompakt bilekten yararlanın, böylece daha büyük bir modele ihtiyaç duymazsınız.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Temiz Robot Tasarımı

Çevre birimlerinde parazit riskini en aza indirin ve arıza olasılığını azaltın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-50𝑖A Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
550 kg
Robot Menzili
4601 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizi maksimum düzeyde kullanma imkanı sağlayın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

M-1000 Serisi

Büyük düşünün. Serimizdeki en büyük seri bağlantılı robot. M-1000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın