LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı, temiz oda ve gıda ortamlarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış kompakt, çok yönlü 6 eksenli bir robottur. Yüksek performanslı servo motorlar ve sağlam kol yapısı ile donatılmış olan bu robot, hızlı ivme ve kısa döngü süreleri sunar. Su ve toz direnci için IP67 standartlarına göre sertifikalandırılmış olan bu model, ISO Sınıf 4 temiz oda spesifikasyonlarına da uygundur. Beyaz epoksi kaplaması ve NSF-H1 Gıda Sınıfı gresi, hassas üretim ortamlarında güvenli ve hijyenik çalışma sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1101 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Temiz Oda Sınıfı

Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve ISO standardı 4 içeren hijyenik bir tasarımla temiz ortamların gereksinimlerini karşılayın.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulama Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve IP67 sınıfı ile yıkamaya dayanıklı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek verimliliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay entegrasyon

Standart olarak entegre çift x 1 solenoid valfler ve hava hatlarının yanı sıra yerleşik tutucuları desteklemek için J3 eksen konektöründeki 6DI/2DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-50𝑖A Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1101 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek bilgi için indirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizi maksimize etmek için kullanın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham alın