Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/4S

Son derece kompakt LR Mate 200𝑖D/4S 6 eksenli kısa kollu robot, dar alanlar ve kompakt makineler için tasarlanmıştır. Entegrasyonu kolay olan bu model, robot görüş ve kuvvet algılama gibi entegre akıllı işlevler ve özel uygulama paketleri dahil olmak üzere bir dizi seçenekle de sunulmaktadır.
Robot Yük Kapasitesi
4 kg
Robot Menzili
550 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ultra Kompakt, Hızlı ve Hafif

Sadece 20 kg ağırlığındaki bu hafif ve ultra kompakt model ile çok yüksek hızlarda küçük yükleri yönetin.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin. Sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde doğrudan bir takım tezgahına bile entegre edilebilir.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek ve gövde sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın. Tozlu, hortumlarla dolu ve döküm kalıplı ortamlarda çalışmak için ideal seçim.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Akıllı özelliği sayesinde birden fazla robotun birbirine yakın çalışmasına olanak tanıyarak döngü sürelerini kısaltın ve daha esnek hücre tasarımlarından yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
4 kg
Robot Menzili
550 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/-
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın