DD Motorlar
Paylaş
FANUC'un son teknoloji ürünü Doğrudan Tahrik (DD) Motorları ile işletmenizin operasyonel verimliliğini artırın. Bu motorlar, benzersiz hassasiyet, hız ve güvenilirlik sunarak endüstriyel otomasyon alanında çığır açmaktadır. Yüksek hız, yüksek hassasiyet ve bakım gerektirmeyen çalışma için tasarlanan bu motorlar, döner tablalar ve eksenler için ideal çözümdür.
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Uygulamalar
Endüstriler
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
CNC Freze
CNC frezeleme, istenen şekli oluşturmak için iş parçasından malzemeyi çıkarmak üzere bilgisayar kontrollü döner kesici aletler kullanan bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere sahip hassas parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu süreç, iş parçasının hareketli bir masaya sabitlenmesini ve programlanmış talimatlara göre malzemeyi kesmek, delmek ve şekillendirmek için çeşitli aletlerin kullanılmasını içerir.
CNC Taşlama
Taşlama, iş parçasından malzemeyi çıkarmak için kesici takım olarak aşındırıcı bir tekerlek kullanan hassas bir işleme sürecidir. Özellikle sert malzemelerde ince yüzeyler ve hassas boyutlar elde edilir. Bu süreç, istenen şekil ve boyuta ulaşmak için malzemeyi kazıyarak aşındıran dönen bir aşındırıcı tekerleğin kullanılmasıyla gerçekleştirilir ve modern imalatta düz, silindirik veya konik yüzeyler oluşturmak için gereklidir.
CNC Torna
CNC tornalama, kesici bir takımın dönen bir iş parçasından malzemeyi kaldırarak hassas silindirik şekiller oluşturduğu bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere ve sıkı toleranslara sahip parçaların üretiminde idealdir. Tornalama merkezinizin veya torna tezgahınızın verimini en üst düzeye çıkarmak için, tüm tornalama süreçlerini yönetebilen ve optimize edebilen iyi bir CNC'ye sahip olmak çok önemlidir. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, iyi bir CNC, küçük partilerde teslimat sürelerini kısaltma esnekliği de sağlar.
Tel Erozyon
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
5 Eksen İşleme
5 eksen CNC işleme, üç doğrusal (X, Y, Z) ve iki dönme ekseni olmak üzere beş eksen boyunca eşzamanlı hareket içerir. Bu özellik, tek bir kurulumda karmaşık parçaların oluşturulmasına olanak tanır ve hassasiyeti ve verimliliği önemli ölçüde artırır. Kesici takımı ve iş parçasını bu beş farklı eksen boyunca hareket ettirerek, 5 eksen CNC son derece karmaşık şekiller ve ayrıntılı özellikler üretebilir.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Karmaşık İşleme
FANUC'un Son Teknoloji Karmaşık İşleme Çözümleri ile Havacılık ve Uzay Üretim Süreçlerini Optimize Edin!
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Medikal Endüstri için Karmaşık İşleme
FANUC Teknolojisi ile Medikal Üretimde Mükemmellik!