ROBOCUT Tel Erozyon Makineleri
Çok amaçlı tel erozyon makinemizin yardımıyla, eşsiz bir hassasiyet ve hızla çok sayıda karmaşık bileşen üretin.
Her Kesimde Tutarlı Doğruluk
ROBOCUT Tel Erozyon Makineleri, en zorlu hassas uygulamalar için istikrarlı ve tekrarlanabilir kesim performansı sunmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş CNC kontrolü, akıllı deşarj teknolojisi ve sezgisel kullanım, her kesimde doğru sonuçlar, pürüzsüz yüzey kalitesi ve güvenilir proses kontrolü sağlar. Sağlam ve termal olarak kararlı bir makine yapısı üzerine inşa edilen ROBOCUT, uzun süreli insansız işleme operasyonları sırasında bile tutarlı bir hassasiyet sunar.
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
Başkalarının Başarısından İlham Alın
EUROEDIL
EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Tel Erozyon
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Karmaşık İşleme
FANUC'un Son Teknoloji Karmaşık İşleme Çözümleri ile Havacılık ve Uzay Üretim Süreçlerini Optimize Edin!