Stock image of CNC laser cutting.
CNC Laser cutting of metal, modern industrial technology.
Small depth of field. Warning - authentic shooting in challenging conditions. A little bit grain and maybe blurred.

Lazer Uygulamalarınızda Hassasiyet ve Verimliliği Artırma

Lazer tabanlı üretim süreçlerinizi geliştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünlerden oluşan kapsamlı bir paket olan CNC Lazer Çözümleri koleksiyonumuza hoş geldiniz. İster karmaşık bileşenleri şekillendiriyor ister hassas desenleri aşındırıyor olun, çözümlerimiz işinizi benzersiz bir doğruluk ve üretkenlikle güçlendirir.

CNC Lazer Çözüm Ürünlerimizi Keşfedin

Ek Bilgi için İndirin

Doğru kararlar vermenize ve FANUC ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için indirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin.

İlham Alın

Başkalarının Başarısından İlham Alın

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Plastik Enjeksiyon ile Üretilen Parçaların Ambalaj Tepsilerine Yerleştirilmesi

Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.