Skip to main content
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0,5AL

Il modello M-1𝑖A/0.5AL è un robot Delta compatto a 6 assi con braccio lungo, progettato per offrire un’eccellente ripetibilità e flessibilità in un’ampia gamma di applicazioni complesse. Con una portata di 0,5 kg e un raggio d’azione di 420 mm, è la scelta ideale per operazioni di picking e assemblaggio ad alta velocità che richiedono la massima precisione. Aggiungendo un'opzionale capacità di carico di ulteriori 500 g, è possibile estendere facilmente le sue applicazioni. Il suo esclusivo design a sei assi con cinematica parallela lo rende perfetto per automatizzare operazioni complesse che richiedono destrezza, come l’assemblaggio, l’erogazione di materiali e la saldatura.
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
420 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Volume di Lavoro

Amplia il tuo spazio di lavoro con questa soluzione ideale per le attività che richiedono alti livelli di versatilità e una portata extra.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Integrazione facile di questa robotica ultraleggera e compatta in macchine o linee di produzione dove lo spazio è limitato e risparmio di spazio prezioso.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Portata massima di 1.000 grammi

È possibile coprire facilmente un'ulteriore gamma di applicazioni aggiungendo semplicemente altri 500 grammi di carico utile.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Veloce e preciso

Accelera la tua produzione con cicli ultra-rapidi uniti a massima precisione. Questo rende la soluzione particolarmente preziosa per la lavorazione di piccoli componenti elettronici e meccanici.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e beneficia di molteplici opzioni di installazione. Può anche essere rimosso dal suo supporto e integrato direttamente nella macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
0.5 kg
Raggio d'azione robot
420 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni dettagliate sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportare le tue decisioni e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Serie M-1

Scopri la serie unica e ultra-compatta di robot Delta M-1 e entra in una nuova dimensione nella gestione ad alta velocità di piccoli componenti.

Lasciati ispirare