Akim Metal - SMB
Il costruttore di tornio CNC controlla la produzione con FANUC
In un mondo di componenti ingegneristici sempre più complessi, le macchine utensili richiedono capacità e funzioni sempre maggiori. L'umile tornio, un pilastro dell'industria della lavorazione, ne è un esempio. Il marchio SMB di Akim Metal, con sede a Türkiye, costruisce oggi torni con torrette gemelle servocontrollate, appoggi programmabili, utensili vivi, contropunta programmabile e integrazione. Per garantire un controllo ottimale del processo alla ricerca di una qualità, ripetibilità e produttività sempre più elevate dei componenti, l'azienda si avvale di sistemi CNC FANUC.
Condividi
Robot FANUC M-20𝑖D/25 veloce e preciso, ideale per celle di lavorazione compatte
Il carico e lo scarico delle macchine, completamente automatizzati, consentono di eseguire operazioni di fresatura CNC 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La piattaforma di controllo comune FANUC significa un'unica HMI per l'intera cella
Il controllo intelligente delle interferenze (IIC) di FANUC evita la prevenzione delle collisioni dei robot
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Casi di studio FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Fresatura CNC
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
Tutti i settori
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progetta per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.