FANUC ER-4𝑖AUnità meccanica a 6 assiPortata massima: 4 kgSbraccio: 550 mmControllore R-30𝑖B Mate Plus𝑖Pendant con touch screenVisione integrata 𝑖RVision6 ingressi digitali / 2 uscite digitali sul braccio robotico20 ingressi digitali / 20 uscite digitali sul controller2 porte Ethernet2 x solenoidi a doppia aria sul braccio del robot (alimentazione dell'aria non inclusa)
Telaio in robusto alluminio anodizzato, disponibile in argento e nero.Ruote per un facile trasporto e piedini per la stabilitàCavo di alimentazione da 10 m con spina standard da 230 VPorta di facile accesso con interruttore di sicurezzaPinze elettriche premontate sul robotTelecamera montata e calibrataTavola Solitaire e parti in nylonPiano di lavoro in alluminio scanalato per una facile personalizzazione
2 interfacce 10 Base-T o 100 Base-TXSupporto software Ethernet di serie:
- Stato del robot, programmi/variabili/diagnostica disponibili su interfaccia Web
- 𝑖RVision e 𝑖Pendant
interfaccia remota
Interfacce aggiuntive opzionali, ad es. Profinet disponibile
Applicazione Solitaire pronta per l'esecuzione, inclusi 𝑖RVision e Dual Check Safety, con tutto il codice sorgente.Istruzioni complete per la configurazione operativa e la calibrazione di robotica, 𝑖RVision e DCS.Serie completa di esercizi aggiuntivi in formato "open source".
Tutto quello che gli istruttori devono sapere per insegnare agli studenti come utilizzare un robot
Software di simulazione ROBOGUIDE versione accademica20 licenze o 1 server di licenze con 5 licenze flottanti
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.