Skip to main content
FANUC CNC Load & Go function - Load programs directly onto your machine tool using a standard USB flash drive.

Funzionamento del programma di memoria USB (Load & Go)

Trasforma il tuo flusso di lavoro CNC con la nostra funzione di Operazione Programma da Memoria USB (Load & Go), la soluzione ideale per le officine meccaniche che gestiscono grandi volumi di lavorazioni a breve termine. Progettato per aumentare l’agilità in produzione, questo software innovativo semplifica le operazioni garantendo al contempo una solida sicurezza dei dati. Concentrati su ciò che conta davvero: l’efficienza produttiva. Integra oggi stesso il nostro sistema Load & Go facile da usare e scopri operazioni CNC fluide, sicure e agili.

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gestione dei programmi semplificata

Ottimizza il flusso di lavoro: carica ed esegui rapidamente i programmi grazie all’interfaccia intuitiva di FANUC, riducendo i tempi di configurazione e aumentando la produttività
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Versatile per diverse applicazioni

Tecnologia adattiva: Ottimizza l'efficienza per le diverse attività industriali, dalle operazioni su piccola scala ai progetti complessi, con il nostro sistema flessibile.
Pictogram for Miscellaneous-Safety-Field-Network in black, svgformat

Integrazione affidabile dei dati

Sicuro e affidabile: affidati alla sicurezza del trasferimento e della gestione dei vostri dati di programma, riducendo al minimo gli errori e garantendo un funzionamento continuo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Adattamento rapido ai cambiamenti di produzione

Veloce e agile: gestisci in modo efficiente i cambiamenti di produzione con rapide implementazioni dei programmi, restando al passo con un ambiente industriale dinamico.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Efficienza migliorata

Grazie alla funzione Load & Go, è possibile semplificare le operazioni riducendo gli interventi manuali. Ciò consente un funzionamento continuo senza una costante supervisione, risparmiando tempo e risorse preziose.

Caratteristiche progettate per il tuo successo

Ottimizza le tue operazioni CNC.
Aumenta l’efficienza in officina e semplifica la gestione dei programmi con la funzione di Operazione Programma da Memoria USB (Load & Go).
Questa funzione innovativa ti consente di: