Skip to main content
The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖HMI

Scopri una nuova era di comodità ed efficienza con FANUC ROBODRILL, dotato di display LCD a colori da 10,4" per 𝑖HMI. La nostra tecnologia 𝑖HMI integrata rivoluziona le operazioni di lavorazione offrendo un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Progettato pensando alle tue esigenze, il pannello operatore presenta un'unità di visualizzazione completamente piatta, in grado di resistere all’azione dell’olio refrigerante, garantendo prestazioni senza interruzioni. Per chi desidera una flessibilità ancora maggiore, è disponibile l'opzione di aggiornamento al display con pannello touch. Con la tecnologia 𝑖HMI di FANUC, ROBODRILL offre non solo precisione e affidabilità, ma anche un'esperienza utente eccezionale. Abbraccia il futuro della lavorazione CNC e porta le tue operazioni a nuovi livelli grazie alla potenza di 𝑖HMI.

Supporto del ciclo PDCA* con la schermata operativa del CNC 𝑖HMI

Lo schermo operativo del CNC 𝑖HMI ti permette di completare un'ampia gamma di attività, tutte in un unico display. Siamo consapevoli dell'importanza della facilità d'uso nelle tua operazioni quotidiane.

*PDCA = Plan Do Check Act

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.