/
R-50𝑖A A-Cabinet
R-50𝑖A A-Cabinet
Condividi
Il controllore standard di FANUC, A-Cabinet, è la nostra soluzione compatta e impilabile. A seconda dei requisiti di potenza, due amplificatori opzionali possono supportare più assi ausiliari, rendendolo perfettamente adatto agli ambienti industriali.
Dimensioni: 600 x 500 x 470 mm
- Vantaggi principali
- Serie
- Programmazione
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Risparmiare spazio sul pavimento
Il controllore A-Cabinet è compatto e facile da integrare in celle di produzione a robot singolo - Per le installazioni a più robot può anche essere impilato.
Miglioramenti della visione incorporati
Sperimentate una qualità d'immagine superiore grazie al nuovissimo progetto della fotocamera con risoluzione di 5 milioni di pixel, che offre un miglioramento di 4 volte nella risoluzione della fotocamera 2D.
Prestazioni potenti
Il segnale in uscita e il tracciamento del sensore sono migliorati, per prestazioni più precise e affidabilita'.
Risparmio energetico
Contribuire al risparmio energetico e alla sostenibilità utilizzando il nuovo ECO-MODE.
Sicurezza informatica potenziata
Proteggi il tuo scambio di dati con una difesa a più livelli e nuove funzioni di sicurezza aggiuntive.
Funzioni di sviluppo ricche
Semplifica e velocizza lo sviluppo con Python, un linguaggio di programmazione moderno e ampiamente utilizzato.
Massimizzare l'efficienza
Sfruttare il Software PLC, eliminando la necessità di hardware aggiuntivo e di programmazione con strumenti standard e il supporto dei moderni linguaggi PLC.
Serie
Ecco la famiglia di controllori R-50𝑖A
Un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. Per saperne di più sul controller per robot FANUC.
Programmazione
Le vostre scelte per una programmazione semplice
Teach Pendant leggero
Scopri il pannello di programmazione più leggero della sua categoria, con un peso di soli 750 g. Progettato secondo criteri ergonomici moderni, il Lightweight Teach Pendant garantisce comfort anche...
Tablet Teach Pendant
Il Tablet Teach Pendant (TP) di FANUC offre ai clienti un modo rapido e semplice per programmare la nostra vasta gamma di robot industriali standard. Ha le stesse funzionalità intuitive e user-frie...