CRX-25iA

Erős és egyszerűen programozható

A CRX-25iA kollaboratív robot 25-30 kg teherbírásával és 1756-1889 mm-es hatótávolságával lehetővé teszi a nehezebb karvégi szerszámok alkalmazását és több munkadarab kezelését. A CRX kollaboratív robotok tökéletes megoldást jelentenek a kezdő vagy még kevés automatizálási tapasztalattal rendelkező gyártók számára. A CRX-sorozat egy teljesen új FANUC programozási felületet kínál egyszerű drag and drop technológiával egy érintőképernyőn keresztül. Az egyszerű programozás a FANUC elismert technológiájával, a bizonyított megbízhatósággal és az érzékeny érintésérzékeléssel kiegészülve lehetővé teszi, hogy a CRX kobotok biztonságosan dolgozzanak az emberek mellett a legkülönbözőbb gyártási feladatok végrehajtása során.

A IP67 védettségű CRX-25iA nagymértékben védett a mostoha ipari környezetekben általános por- és olajbehatolás ellen, és maradéktalanul eleget tesz az ISO 10218-1 biztonsági szabványnak. A CRX-25iA-t alkalmazások széles körével való zökkenőmentes integrációra tervezték, mint például a gépkiszolgálás, anyagmozgatás, palettázás vagy csomagolás.

ROBOTTENGELYEK

6

KINYÚLÁS

1756-1889 mm

TEHERBÍRÁS

25-30 kg

Adatlap letöltése

CRX partnerberendezések

A FANUC CRX sorozatú robotok interfésze lehetővé teszi perifériás eszközök, például megfogó, optikai és sok egyéb eszköz egyszerű csatlakoztatását. Emellett a kifejezetten a perifériás eszközökhöz készült bővítményszoftver egyszerű telepítését is lehetővé teszi, ami gyors használatba vételt eredményez.

TUDJON MEG TÖBBET

Hogyan mozdíthatjuk elő a magasabb termelékenységét? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

Forduljon hozzánk