Szia! A nevem CR-14iA/L. A FANUC speciális kollaboratív robotja vagyok, aki ötvözi a bátyám, a CR-15iA és az öcsém, a CR-7iA jellemzőit. Biztonságos és hatékony munkavégzésre terveztek. A kinyúlásom, a teherbírásom és a méretem kombinációjának köszönhetően számos alkalmazási területen vagyok használható, legyen szó gépek be- és kipakolásáról vagy más gyári automatizálási feladatokról. Ott tudok segítséget nyújtani, ahol túl szűk a hely valamelyik nagyobb testvéremnek, ugyanakkor nagy teherbírásra és kinyúlásra van szükség. Jellemzőim és előnyeim magától értetődő módon kamatoztathatók az egyszerű programozásnak és a kézi irányítású tanításomnak és kezelésemnek köszönhetően. Zöld burkolatom ellenére a többi FANUC ipari robothoz hasonlóan működöm, és képes vagyok megbízhatóan ismételni többször ugyanazt a mozdulatsort ± 0,01 mm-es ismételhetőséggel.
TENGELYŰ ROBOT
6
|
KINYÚLÁS
911 mm
|
TEHERBÍRÁS
14 kg
|
Adatlap letöltése