CR-7iA és CR-7iA/L kollaboratív robot

A kulcs az együttműködésben rejlik.


Kicsi és rugalmas vagyok, és Ön mellett dolgozhatom. Ellátom a könnyű (max. 7 kg emelésével járó), de unalmas és ismétlődő, kézzel végzendő feladatokat, többek közt az anyagmozgatást, amelyek egyébként rengeteg időt emésztenének fel.  Igénytől függően programozható vagyok állandó és megbízható minőségi színvonalat igénylő teljes gyártási folyamatok végrehajtására is.  Ezek a feladatok kis alkatrészek összeszerelésétől a sok ismétlődéssel járó feladatokig terjednek, mint a tárgyak egyik helyről való felszedése és másik helyre való lerakása. Nagy, 911 mm-es munkavégzési távolságom miatt ideális jelölt vagyok a gépkiszolgálási és raklapozási munkákra.

Nem kell kerítéssel körbevenni, mivel bevált érzékelőtechnika van belém építve, amely automatikusan megállít, ha hozzáérek valamilyen tárgynak vagy munkatársamnak.  Ezzel nemcsak helyet takaríthat meg, de a gyártási költségeket is csökkentheti.  Kompatibilis vagyok olyan FANUC tartozékokkal, mint az iRVision.

Kétféle méretben létezem – standard karral és hosszú karú változattal –, egyébként hasonlók vagyunk.  Előnyeik az Ön igényeitől függnek. A standard kar alkalmasabb szűk helyeken, a hosszú kar távolabbra nyúlik ki, ha a munkaterülete is tágasabb.


TENGELYEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

717 mm

TEHERBÍRÁS

7 kg



TENGELYEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

911 mm

TEHERBÍRÁS

7 kg


CR-7IA ADATLAP LETÖLTÉSE

CR-7IA/L ADATLAP LETÖLTÉSE

PROSPEKTUS LETÖLTÉSE

A CR-7iA és CR-7iA/L kollaboratív robotok fő jellemzői:

Hogyan segíthetünk a hatékonyság növelésében? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

KAPCSOLATFELVÉTEL