M-2iA/3AL

Felszedő és összeszerelő robot

Ez a nagy sebességű 6 tengelyű, delta kialakítású robot tökéletes megoldás felszedési, csomagolási és összeszerelési munkákra. 3 tengelyű csuklójának köszönhetően képes az összeszerelési munkák által megkívánt módon szabadon forgatni a munkadarabokat és a szerszámokat. Ötletes kialakítása miatt képes a legjobban kihasználni a rendelkezésre álló munkaterületet.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

6

MUNKAVÉGZÉSI TÁVOLSÁG

1130 mm

TEHERBÍRÁS

3 kg

Adatlap letöltése

  • Egyedi 6 tengelyes kialakítás
  • Gyors forgó mozgású csukló
  • IP69K védettség
  • Kiemelkedő megbízhatóságú kialakítás
  • Azonos kiépítés és csuklóillesztés a 4 tengelyes típusokkal
  • Azonos mozgási terület a 4 tengelyes típusokkal

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye még okosabbá robotját az egyedi Learning Vibration Control használatával, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét.

Kényelem

Nagyobb kényelem az iPendant Touch segítségével

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét a FANUC R-30iB Plus vezérlővel

Mozgások

Ismerje meg a mozgások javítását célzó megoldásainkat

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.