Arc Mate 100iD/16S

Kompakt kialakítás szűk terek elérésére

Ez a kifejezetten kompakt munkaterületekhez kifejlesztett igen sokoldalú robot felső szerelésű alkalmazásokhoz is használható. Ráadásul a továbbfejlesztett üreges csukló kialakítás akár 16 kg teherbírású, ami jelentős javulás az elődeihez képest, és kategóriájában a legjobb referencia.

ROBOTTENGELYEK

6

KINYÚLÁS

1103 mm

TEHERBÍRÁS

16 kg

SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

 

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye okosabbá a robotját, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét az egyedi Learning Vibration Control útján.

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit.

Kényelem

Nagyobb kényelem iPendant érintéssel.

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét az új FANUC R-30iB vezérlővel


Mozgások

Keresse meg a mozgásokat javító célra orientált megoldásokat.

Biztonság

Az intelligens biztonsági funkciókkal területet és pénzt takarít meg.