A FANUC SR-6iA/C kiváló választás a legfeljebb 6 kg hasznos terhelhetőséget igénylő kezelési, felszedő, lerakó, illetve csomagoló alkalmazásokhoz.
Ez a SCARA robot fehér epoxy burkolattal és élelmiszeripari minőségű zsírral kerül gyártásra és megfelel az ISO Class 5 előírásoknak, így tökéletesen alkalmas élelmiszeriparban és tisztaterekben történő alkalmazásokhoz, nagy sebességet és pontosságot biztosít a 360°-os munkaterületen belül.