SCARA SR-3iA/C robot



Az SR-3iA/C fehér epoxy burkolattal és élelmiszeripari minősítésű zsírral kerül gyártásra, és megfelel az ISO Class 5 sztenderdnek, így tökéletesen alkalmas tisztateres és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.

A többi FANUC SCARA robothoz hasonlóan ez a modell is nagy sebességet és pontosságot kínál 360°-os munkaterületen belül. A kis súlyú, talapzatra szerelt kialakítása és a beépített szolgáltatások csökkentik a perifériás eszközökkel való interferenciát.

TENGELYEK SZÁMA

4

KINYÚLÁS

400 mm

TEHERBÍRÁS

3 kg



Prospektus letöltése

Do you need a higher payload?

Discover FANUC SR-6iA/C

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
LEARN MORE