A FANUC SR-6iA kiváló választás az olyan összeszerelő, felszedő-lerakó, ellenőrző és csomagoló alkalmazásokhoz, amelyek legfeljebb 6 kg hasznos terheléssel járnak. Az SR-6iA alapterülete kicsi, és 360°-os működési tartományban kínál sebességet és pontosságot. Könnyű, talapzatos kialakítása és integrált szolgáltatásai révén minimálisra csökkenthető a perifériás eszközökkel való összeakadás kockázata.
ROBOTTENGELYEK
4
|
KINYÚLÁS
650 mm
|
TEHERBÍRÁS
6 kg
|
SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE