Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Mikor érdemes a SCARA robotot választania?

Sebességük és ismételhetőségük révén a FANUC SCARA robotok kiváló lehetőséget kínálnak a termelékenység növelésére a felszedő és lerakó (pick and place) és az összeszerelési tevékenységekhez. Tudja meg, hogy egy SCARA robot mikor növeli alkalmazása hatékonyságát.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

iRProgrammer szoftver

  • új interfész a robot beállítására, robot továbbléptetése és egyszerű betanítása, programozása
  • platformfüggetlen: gyors böngészőalapú programozás tablet vagy PC útján (pl. Chrome, Safari stb.)
  • opcionális Teach Pendant

Új R-30iB Compact Plus Controller

  • globális, CE/NRTL-kompatibilis vezérlő
  • egyszerű beállítás, sima hozzáférés és könnyű, kompakt kialakítás 
  • intelligens tulajdonságok, mint iRVision, iRPickTool, erőérzékelés, szállítószalag-követés és mások opcionálisan beépítve

Hogyan segíthetünk a hatékonyság növelésében? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

KAPCSOLATFELVÉTEL