R-1000iA/120F-7B

Összetett anyagmozgatás korlátozott térben

A hetedik tengely és a második kar hozzáadásának köszönhetően az R-1000iA/120F-7B mozgékonyabb, ami ideális megoldássá teszi az anyagmozgatást és ponthegesztést igénylő területeken. Mindazonáltal kis mérete révén tökéletesen használható kis robotcellákban, ugyanolyan ciklusidőket érve el, mint a hattengelyű változattal.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

7

MUNKAVÉGZÉSI TÁVOLSÁG

2230 mm

TEHERBÍRÁS

120 kg

ADATLAP LETÖLTÉSE

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye még okosabbá robotját az egyedi Learning Vibration Control használatával, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét.

Kényelem

Nagyobb kényelem az iPendant Touch segítségével

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét a FANUC R-30iB Plus vezérlővel

Mozgások

Ismerje meg a mozgások javítását célzó megoldásainkat

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.