Az új DR-3iB/6 STAINLESS a FANUC első rozsdamentes acélból készült Delta robotja, amely különösen az élelmiszerek, valamint a gyógyszeripari és a kozmetikai termékek esetében segít ügyfeleink hatékonyságát maximalizálni felszedési és csomagolási alkalmazásaikban. A robot IP69K besorolású. Teljesen zárt, rozsdamentes acélból készült háza ellenáll a vegyszereknek és a magas nyomásnak/hőmérsékletnek, amire az élelmiszer-, kozmetikai és gyógyszeriparban jellemző, szigorú tisztítást előíró környezetekben van szükség.
ROBOTTENGELYEK
4
|
KINYÚLÁS
1200 mm
|
TEHERBÍRÁS
6 kg
|
Szórólap letöltése