Présentation du robot le plus puissant au monde

Le NOUVEAU M-2000iA/2300 conjugue force et flexibilité

Robustesse et agilité

Grâce à son poignet extra-puissant et à ses 6 axes, le robot M-2000iA/2300 peut déplacer et soulever des objets extrêmement lourds sans perdre en précision. Cela lui permet de remplacer avantageusement les moyens de levage traditionnels.

 

Automatisation modulable

De par sa capacité de levage accrue et la protection IP67 de son poignet, le robot M-2000iA/2300 offre une plus grande polyvalence au secteur de la fabrication. Comparé aux solutions standard, ce robot vous permet de réduire vos coûts de fonctionnement, d'améliorer vos temps de cycle et de réduire radicalement le risque de dommages sur l'équipement de production.

 

Cortex et biceps

Associé au nouveau contrôleur R-30iB et au système de vision M-2000iA/2300 de FANUC, ce robot peut non seulement soulever et positionner des charges lourdes, mais est également capable de les identifier et de les localiser.