Hola, me llamo CR-14iA/L. Soy un robot colaborativo de FANUC que combina las características de mi hermano mayor CR-15iA y de mi hermano más pequeño CR-7iA. He sido diseñado para trabajar de forma segura y eficiente. Gracias a la combinación de mi alcance, capacidad de carga y tamaño, puedo ser útil en muchísimos campos de aplicación, como carga y descarga de máquinas y otras tareas de automatización en fábrica. Puede recurrir a mí cuando el espacio sea demasiado estrecho como para poder utilizar uno de mis hermanos mayores, pero sigan siendo necesarios una gran capacidad de carga y un largo alcance. Soy fácil de programar gracias al guiado manual. A pesar de mi exterior verde, funciono como cualquier robot industrial FANUC y puedo repetir de forma fiable el mismo movimiento múltiples veces con una repetibilidad de ± 0,01 mm.
EJES
6
|
ALCANCE
911 mm
|
CAPACIDAD DE CARGA
14 kg
|
Descargar ficha técnica