Arc Mate 100iD/16S

Diseño compacto para alcanzar espacios estrechos

Fabricado específicamente para trabajar en espacios compactos, este robot altamente versátil se puede montar invertido. De la misma manera, el diseño de muñeca hueca mejorado tiene una capacidad de carga de 16 kg, lo cual es una mejora significativa comparado con sus predecesores y la mejor referencia en su categoría.

 

Nº DE EJES

6

ALCANCE

1103 mm

CAPACIDAD DE CARGA

16 kg

DESCARGAR FOLLETO

 

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • interacción mejorada con el usuario con el nuevo iHMI
  • guías de configuración para su programación
  • mayor memoria (DRAM 1 GB, de los 256 MB anteriores), para aumentar la productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinidad de posibilidades

Sáquele mayor partido a su robot industrial con los accesorios personalizados de FANUC y opciones de software como el software SpotTool, iRVision o Dual Check Safety (DCS). Haga que su robot sea más inteligente y capaz de aumentar la productividad utilizando el Learning Vibration Control.

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Comodidad

Más comodidad con iPendant Touch (táctil)

Interfaz

Aprenda acerca de una nueva generación de tecnología avanzada con el controlador R-30iB de FANUC.

Movimiento

Descubra nuestra gama de soluciones para mejorar el movimiento

Seguridad

Las funciones de seguridad inteligentes le permiten ahorrar espacio y dinero