Robot colaborativo CR-15iA



Ofrece la capacidad de carga y el alcance exactos para una amplia gama de aplicaciones de manipulación

Capaz de levantar 15 kg, soy un potente robot colaborativo a mitad de camino entre mis hermanos menores, CR-4iA y CR-7iA, y mi hermano mayor, el CR-35iA. Al igual que el resto de mi familia, me baso en una tecnología FANUC probada y tengo integrado un sensor altamente sensible en la base. Como resultado, soy extremadamente fiable y seguro y cuento con grandes prestaciones, de modo que puedo trabajar con humanos en una amplia gama de aplicaciones industriales, como manipulación, mantenimiento de máquinas, inspección y logística.

EJES

6

ALCANCE

1441 mm

CAPACIDAD DE CARGA

15 kg



Descargar ficha técnica

¿Cómo le podemos ayudar a aumentar su productividad? Nuestros especialistas estarán encantados de atenderle.

CONTACTO