Mecanizado versátil para todas las necesidades

FANUC ROBODRILL está disponible en modelos Estándar y Advanced de plataforma pequeña, mediana y larga. Por ello, sea cual sea su proceso de fabricación, esta máquina le ofrece una versatilidad impresionante en infinidad de aplicaciones de mecanizado. Tanto si se dedica a la producción masiva de gran volumen como si realiza trabajos de volumen reducido o fabrica moldes y herramientas, la increíble versatilidad de ROBODRILL combina una precisión extrema con una construcción robusta para mejorar la productividad y ofrecerle la solución definitiva de mecanizado vertical de precisión y máxima fiabilidad.

Versión estándar

La versión Estándar de ROBODRILL α-DiB Plus es un centro de mecanizado polivalente rápido y de gran calidad. Con varias opciones de cabezal diferentes para elegir, es perfecto para aplicaciones estándar. Por su excelente repetibilidad, este modelo resulta idóneo para aplicaciones de taladrado, perforación y roscado a alta velocidad en las industrias de las herramientas y médicas. 

Los modelos Estándar incluyen:

  • diseño rígido y una mesa en cruz robusta de fundición;
  • fácil mantenimiento gracias al acceso directo a todos los componentes;
  • fácil funcionamiento gracias a sus opciones de configuración rápidas, sencillas e intuitivas;
  • nuevo iHMI que ofrece la máxima facilidad de uso y una planificación completa del mantenimiento;
  • pantalla especializada de mantenimiento, con instrucciones fáciles que permiten realizar una recuperación rápida, por ejemplo, en caso de pérdida de los puntos cero o de introducción de datos incorrectos por parte del operario;
  • detección precoz de problemas gracias a un sistema integrado de advertencia preventiva que mejora la calidad;
  • presión del refrigerante de 70 bares a través del cabezal para taladrado de orificios profundos sin pasos o de pequeño diámetro;
  • flexibilidad en todo momento gracias a la amplia gama de componentes para satisfacer sus necesidades, como las mesas giratorias y basculantes.

Versión avanzada

Los modelos ROBODRILL α-DiB5 ADV Advanced se han diseñado para tareas de mecanizado a alta velocidad de última tecnología y constituyen la referencia de rendimiento de su clase. Proporcionan la máxima precisión y repetibilidad. Son idóneos para series de producción largas totalmente automatizadas y representan una alternativa versátil a otras máquinas de mayor tamaño.  

Además de las funciones estándar, los modelos Advanced incluyen:

  • cambio de herramientas en 0,7 segundos para lograr tiempos de ciclo ultracortos;
  • capacidad de manipulación de herramientas de 4 kg para herramientas de varios pasos;
  • latitud de 400 mm del eje Z para las piezas de mayor tamaño y menos interferencias entre piezas y herramientas.

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Máximo rendimiento en el mecanizado de piezas pequeñas

La solución ideal para operaciones de alta precisión en espacios reducidos. Capacidad de fijar varias piezas dependiendo de su tamaño y cabezal para adaptar múltiples herramientas, este modelo de plataforma compacta es una fantástica solución de mecanizado para fabricantes de relojes, joyería y electrónica, por ejemplo.

Descargar ficha técnica de versión estándar

Descargar versión avanzada de la ficha técnica

α D21MiB5 Plus / α D21MiB5ADV Plus

El mejor centro de mecanizado vertical polivalente

Con una plataforma estándar, los α D21MiB5 Plus son los mejores centros de mecanizado polivalentes, capaces de potenciar la productividad en una amplia gama de tareas de fresado y taladrado en las que es necesario trabajar con la máxima precisión, versatilidad y fiabilidad. La posibilidad de fijar varias piezas hace que esta máquina sea muy adaptable.

Descargar ficha técnica de versión estándar

Descargar versión avanzada de la ficha técnica

α D21LiB5 Plus / α D21LiB5ADV Plus

Máxima flexibilidad en una amplia gama de tareas de mecanizado

Este modelo, el centro ROBODRILL más grande de su gama, ofrece todas las ventajas de las máquinas de menor tamaño pero con una mayor variedad de posibilidades de fijación. Idóneo para componentes de mayor tamaño, como los utilizados en las industrias de automoción y aeroespacial.

Descargar ficha técnica de versión estándar 

Descargar versión avanzada de la ficha técnica